text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

핸드 휠

KIPP 핸드 휠은 샤프트를 수동으로 돌릴 수 있도록 되어 있습니다. 이는 제어 부품으로서 손으로 회전 운동을 통해 조정 또는 설정하기 위해 주로 기계 공학과 장비 제작에 사용됩니다. 이를 위해 이는 예를 들면 밸브를 개폐하는 피팅, 공작기계 및 구동 모터에 부착됩니다. 이 핸드 휠을 사용하여 비상 구동시에 각 기계 부품들을 구동할 수 있습니다.

핸드 휠 - 기능

손의 회전 운동을 조정 또는 포지셔닝할 기계 부품에 정확하게 전달하기 위해 KIPP 핸드 휠은 키웨이 홈 연결을 통해 또는 클램프를 통해 샤프트에 연결됩니다. 더 쉽게 조작하기 위해 손잡이가 있는 핸드 휠을 부착할 수 있습니다.

핸드 휠 - 종류

KIPP의 제품군에는 여러 다른 종류들이 포함되어 있습니다. 알루미늄으로 된 스포크 핸드 휠 부터 플라스틱으로 된 디스크 핸드 휠을 통해 DIN 950에 따른 회주철로 된 핸드 휠까지. 열경화성 플라스틱과 열가소성 플라스틱의 제품 종류도 제공합니다. KIPP은 NOVOgrip 디자인 라인에 인체공학적으로 제작된 핸드 휠도 제공합니다.